Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SIPROTEC 7UT87 ?

Le SIPROTEC 7UT87 est un relais modulaire de protection différentielle pour transformateurs. Nous l'avons conçu pour les transformateurs à enroulements multiples afin de prendre en charge jusqu'à cinq côtés et de protéger vos actifs critiques.

Protégez les transformateurs et systèmes complexes à enroulement multiple avec de nombreux points de mesure comme le déphaseur, les transformateurs FACTS et convertisseurs, les transformateurs de four à arc et les transformateurs HVDC. Notre SIPROTEC 7UT87 offre une protection principale et de sauvegarde complète avec des fonctions flexibles prises en charge par DIGSI 5.

Améliorez la détection des pannes avec jusqu'à trois fonctions différentielles et cinq fonctions de protection différentielle de défaut au sol. Utilisez jusqu'à 20 points de mesure de courant et de tension triphasés pour une surveillance étendue. Son matériel modulaire permet une extension d'E/S flexible. Le revêtement conforme prend en charge la haute disponibilité dans les environnements difficiles.

Principaux avantages

Améliorez le contrôle

Assurez une automatisation et un contrôle sûrs et fiables pour vos systèmes. Améliorez la stabilité opérationnelle, réduisez les risques et construisez une infrastructure efficace avec des performances constantes.

Simplifier la gestion des appareils et des logiciels

Profitez d'une interface simple et conviviale pour l'appareil et le logiciel qui réduit la complexité et le temps de formation. Exploitez les systèmes en toute confiance avec un contrôle intuitif pour toutes les fonctions.

Effectuer dans des environnements extrêmes

Maintenir une haute disponibilité dans des conditions difficiles avec un revêtement conforme sur les cartes électroniques pour un fonctionnement continu.

Capacités en vedette

Explorez les ressources