Flexibilité matérielle
Structure de quantité d'E/S flexible et extensible dans le cadre du système modulaire SIPROTEC 5.
SIPROTEC 7UT86 est un relais modulaire de protection différentielle pour transformateurs à trois enrouages qui sert de protection principale pour les actifs critiques.
Protégez vos transformateurs et vos actifs de réseau connectés contre les pannes et les perturbations opérationnelles. SIPROTEC 7UT86 fournit une protection différentielle robuste et une fonction supplémentaire pour servir de sauvegarde pour des objets tels que les câbles, les lignes et les réacteurs shunt.
Adaptez le matériel à vos besoins grâce à l'extensibilité modulaire. Configurez toutes les fonctions à l'aide de l'outil d'ingénierie DIGSI 5 pour une configuration personnalisée. Améliorez la sécurité opérationnelle avec des fonctionnalités de cybersécurité telles que le contrôle d'accès basé sur les rôles et l'accès réseau sécurisé pour une intégrité fiable des données et la résilience du système.
Maintenir une disponibilité opérationnelle élevée dans des conditions difficiles. Le revêtement conforme sur les cartes électroniques offre des performances fiables et protège votre infrastructure critique.
La conception intuitive et conviviale aide les opérateurs à manipuler facilement les appareils et à configurer les fonctions pour un fonctionnement efficace. Réduisez la complexité de la gestion des appareils et des logiciels.
Atteignez une compatibilité totale entre les éditions 1, 2.0 et 2.1 de la IEC 61850 pour une intégration dans votre environnement opérationnel, même avec diverses architectures système.
Structure de quantité d'E/S flexible et extensible dans le cadre du système modulaire SIPROTEC 5.
Fonctionnalités de cybersécurité étendues, telles que le contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC), le protocole d'événements liés à la sécurité, le micrologiciel signé ou l'accès réseau authentifié IEEE 802.1X.
Éditeur de logique graphique pour créer de puissantes fonctions d'automatisation dans l'appareil.
SIPROTEC 7UT86 offre une protection différentielle pour les transformateurs à 3 enroulement (extensible à 4 enroulement). Compare les courants pour un déclenchement rapide des pannes internes, améliorant la stabilité et la polyvalence du transformateur/système d'alimentation.