Matériel inclus
SIPROTEC 7UM62 comprend 8 transformateurs de courant, 4 transformateurs de tension, 7/15 entrées binaires, 12/20 sorties binaires, un affichage texte ou graphique et un boîtier à montage en surface ou encasuré.
Le SIPROTEC 7UM62 protège les générateurs, les moteurs et les transformateurs dans les centrales électriques. Il intègre des fonctions pour divers types de production d'énergie, y compris l'hydroélectricité, la cogénération, privée, diesel, turbine à gaz et vapeur conventionnelle.
Les pannes électriques comme les défauts de terre, les courts-circuits, les surcharges, les surtensions et les écarts de fréquence peuvent causer des dommages aux centrales électriques. SIPROTEC 7UM62 offre une protection robuste de vos actifs de production d'énergie pour éviter les temps d'arrêt coûteux et les dommages matériels.
Intégrez des fonctions logiques programmables (CFC) pour maintenir la flexibilité pour les exigences de la centrale électrique. Les interfaces de communication, y compris IEC 61850 et PROFIBUS-DP, prennent en charge l'architecture de système de contrôle moderne.
Ce produit est actuellement en cours d'élimination progressive. Contactez votre représentant Siemens pour plus de détails.
Aidez vos centrales à fonctionner en continu avec nos relais de protection. Protégez-vous contre les pannes de terre, les courts-circuits, les surcharges et les fluctuations de tension pour maintenir une production d'énergie stable.
Adaptez vos systèmes de protection aux besoins changeants des centrales électriques. Ajustez rapidement les générateurs, les moteurs et les transformateurs grâce à nos fonctions logiques flexibles pour que votre système reste réactif aux changements opérationnels.
Intégrez vos systèmes de contrôle existants à l'aide de nos interfaces de communication. Simplifier la gestion et la coordination du système.
SIPROTEC 7UM62 comprend 8 transformateurs de courant, 4 transformateurs de tension, 7/15 entrées binaires, 12/20 sorties binaires, un affichage texte ou graphique et un boîtier à montage en surface ou encasuré.
Améliorez la flexibilité avec les fonctions logiques programmables intégrées (CFC). Ajustez les générateurs, les moteurs et les transformateurs aux différentes exigences de la centrale électrique et aux conditions du système pour diverses situations opérationnelles.
Intégrez SIPROTEC 7UM62 avec des systèmes de contrôle modernes. Connectez-vous à l'aide de protocoles tels que IEC 61850, IEC 60870-5-103, PROFIBUS-DP, DNP 3.0 et MODBUS RTU pour une communication fiable.