Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SIPROTEC 5 Compact — Relais de protection universel ?

Le SIPROTEC 5 Compact (7SX800) est une solution polyvalente et performante pour protéger les alimentateurs, les lignes et les moteurs dans les systèmes moyenne tension. En combinant la protection, l'automatisation et la surveillance dans un seul appareil compact, cela réduit la complexité et les coûts tout en garantissant une fiabilité maximale. Avec un fonctionnement intuitif, une cybersécurité avancée et une conception prête pour l'avenir, SIPROTEC 5 Compact offre une qualité Siemens éprouvée pour une gestion efficace et sécurisée du système d'alimentation.

Principaux avantages

Optimiser la fiabilité du réseau

Assurez une alimentation ininterrompue avec une protection et une surveillance avancées. SIPROTEC 5 Compact minimise les temps d'arrêt et améliore la stabilité du système pour les opérations critiques.

Simplifier l'intégration du système

Rationalisez l'ingénierie avec le support DIGSI 5 et IEC 61850. Réduisez la complexité et accélérez le déploiement avec une conception compacte et multifonctionnelle.

Améliorez la conformité en matière de cybersécurité

Protégez votre réseau avec des fonctions de sécurité intégrées et une architecture prête pour l'avenir, répondant aux normes modernes pour des systèmes énergétiques sécurisés et résilients.

CAPACITÉS EN VEDETTE

Fonctions et applications

Compact et économique

Dispositif de protection universel pour une large gamme d'applications.

Interface numérique de Siprotec Function Point Manager avec icônes de flux de travail et panneau central de visualisation des données

Sécurité

Grâce à des fonctions de protection puissantes et éprouvées.

Interface numérique de Siprotec Function Point Manager avec icônes de flux de travail et panneau central de visualisation des données

Opération simple

Grâce à l'affichage graphique couleur, y compris la représentation sur une seule ligne.

Interface numérique de Siprotec Function Point Manager avec icônes de flux de travail et panneau central de visualisation des données

Fonctionnement intuitif de l'appareil

Fonctionnement intuitif de l'appareil à l'aide de l'interface utilisateur Web.

Interface numérique de Siprotec Function Point Manager avec icônes de flux de travail et panneau central de visualisation des données

Explorez les ressources