Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SIPROTEC 7SS85 ?

La protection de la barre omnibus SIPROTEC 7SS85 offre une protection sélective, sûre et rapide contre les courts-circuits de la barre bus dans les systèmes moyenne, haute et très haute tension. Construit sur la plate-forme SIPROTEC 5 flexible, évolutive et conviviale, il établit une nouvelle norme pour la protection des barres de bus.

Cette solution intègre des architectures de protection de barre de bus centralisées, décentralisées ou hybrides tout en restant entièrement compatible et interopérable IEC 61850. Le même appareil peut collecter des informations de processus directement et à partir d'unités de baie distribuées, offrant une protection polyvalente et rentable pour les réseaux de distribution, industriels ou d'infrastructure.

Principaux avantages

Protégez votre barre de bus rapidement et sélectivement

Le SIPROTEC 7SS85 applique une mesure sélective en phase, des zones de contrôle indépendantes du déconnecteur et un déclenchement rapide pour minimiser les dommages au système et maintenir la stabilité du réseau.

Adaptez-vous à vos besoins opérationnels

Configurez toutes les fonctions avec DIGSI 5 et sélectionnez les unités de baie qui correspondent à vos exigences matérielles et de protection. La communication redondante optionnelle améliore la fiabilité du système.

Intégrez en toute confiance

L'interopérabilité complète de la IEC 61850 et la prise en charge des bus de processus permettent une intégration transparente avec les appareils SIPROTEC 5 existants, les unités de fusion et les systèmes multifournisseurs.

Capacités en vedette

Explorez les ressources