SIPROTEC 7SL87 est un dispositif de protection de ligne conçu à la fois pour les lignes aériennes et les câbles. Il combine un différentiel de ligne sélectif en phase et une protection de distance et peut gérer l'entrée à une extrémité et à plusieurs extrémités de toutes les longueurs avec jusqu'à 6 extrémités de ligne et un déclenchement à un pôle. Conçu pour la flexibilité et les performances à l'épreuve du temps, il offre une sécurité d'investissement élevée et de faibles coûts d'exploitation.
Avec une structure modulaire et le puissant outil d'ingénierie DIGSI 5, SIPROTEC 7SL87 fournit des solutions système flexibles qui prennent en charge la protection de ligne pour de multiples configurations et configurations réseau.