Entrées et sorties incluses
Le SIPROTEC 7SL86 comprend 12 variantes standard prédéfinies avec 4/4 ou 8/8 transformateurs de courant/transformateurs de tension, 5 à 31 entrées binaires et 8 à 46 sorties binaires.
SIPROTEC 7SL86 fournit une protection combinée de différentiel de ligne et de distance pour les lignes aériennes et les câbles. Sécurisez votre infrastructure électrique et prenez en charge jusqu'à six extrémités de ligne et le déclenchement à 3 pôles pour une transmission et une distribution fiables de l'énergie.
Les réseaux électriques sont confrontés à des défis liés aux pannes, aux perturbations, aux erreurs de transformateur et à la saturation du transformateur de courant. Notre SIPROTEC 7SL86 comprend un algorithme de protection différentielle adaptatif pour une sensibilité et une stabilité élevées, ainsi que de multiples fonctions de protection à distance pour une sauvegarde flexible.
Configurez les fonctions selon vos besoins avec la conception modulaire et l'outil d'ingénierie DIGSI 5. Le temps de déclenchement rapide minimum de 9 ms permet une élimination rapide des pannes pour réduire les temps d'arrêt.
Protégez les systèmes et le personnel, minimisez les risques et maintenez des performances stables. Gagnez en tranquillité d'esprit avec une infrastructure bien protégée.
Manipulez facilement les appareils et les logiciels grâce à notre conception intuitive et conviviale. Rationalisez vos flux de travail et réduisez le temps de formation pour que votre équipe puisse gérer efficacement les processus.
Fournir une haute disponibilité du système dans des conditions difficiles avec un revêtement conforme. Mettre en œuvre la cybersécurité conforme à la norme NERC CIP et BDEW pour protéger vos actifs.
Le SIPROTEC 7SL86 comprend 12 variantes standard prédéfinies avec 4/4 ou 8/8 transformateurs de courant/transformateurs de tension, 5 à 31 entrées binaires et 8 à 46 sorties binaires.
Assurez une élimination rapide des pannes avec un temps de déclenchement de 9 ms et une protection différentielle adaptative stable et sensible, malgré les erreurs de transformateur ou la saturation CT. Sélectionnez la protection à distance pour une sauvegarde flexible ou une protection principale.
Utilisez jusqu'à quatre modules enfichables pour les protocoles TCP IEC 61850 et Modbus. Utilisez le partage de réseau virtuel et les données série sur divers médias. Bénéficient de la commutation automatique et du PRP/HSR pour une transmission de données fiable.