Le SIPROTEC 7SK81 est un relais multifonctionnel de protection moteur. Nous l'avons conçu pour protéger les moteurs asynchrones de toutes tailles, en protégeant les objets avec des courants nominaux de 20 A à 2500 A à l'aide de transformateurs de courant de faible puissance.
Protégez vos moteurs asynchrones contre les pannes électriques et les défis opérationnels. Le SIPROTEC 7SK81 offre des fonctions de protection étendues et une intégration système flexible pour offrir une fiabilité opérationnelle élevée, permettant à votre personnel de réagir en toute sécurité.
Bénéficiez de 4 entrées de transformateur de courant basse puissance, couvrant diverses applications de moteurs. Des fonctions de protection flexibles et un niveau d'automatisation intégré vous aident à vous adapter aux exigences du système et à optimiser votre investissement. Un écran clair à six lignes et 9 touches de fonction programmables permettent des réponses rapides aux états du processus.