SIPROTEC 7SJ66 fournit une protection multifonctionnelle, un contrôle et une surveillance pour les réseaux haute et moyenne tension. Protégez les moteurs asynchrones et offrez une sauvegarde pour la protection différentielle du transformateur.
Les réseaux électriques et les moteurs ont besoin d'une protection fiable pour la stabilité. SIPROTEC 7SJ66 comprend des fonctions de protection flexibles. Personnalisez jusqu'à 20 fonctions pour répondre à vos besoins spécifiques pour un contrôle précis des disjoncteurs.
Adaptez la protection aux besoins de votre réseau avec des fonctions comme la protection contre le changement de fréquence ou la protection contre l'alimentation inversée. Utilisez l'éditeur de logique graphique intégré (CFC) pour implémenter des fonctions d'automatisation. Intégrez l'appareil dans les réseaux de communication modernes grâce à des interfaces pour un échange de données efficace et une surveillance du système.