Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SIPROTEC 7SD87 ?

Le SIPROTEC 7SD87 est un dispositif de protection différentielle pour la protection sélective et le déclenchement à 1 ou 3 pôles des lignes aériennes et des câbles. Il prend en charge diverses configurations d'alimentation et protège les transformateurs et les bobines de compensation.

Protégez les systèmes d'alimentation contre les défauts des lignes aériennes et des câbles. Notre appareil offre une protection sélective et un déclenchement rapide, isolant rapidement les défauts pour maintenir la stabilité du système et minimiser les temps d'arrêt. Un algorithme adaptatif maintient la sensibilité et la stabilité, même avec des erreurs variables de transformateur ou une saturation du transformateur de courant. Isolez rapidement les défauts avec un temps de déclenchement minimum de 9 ms. Adaptez le système modulaire SIPROTEC 5 à vos besoins spécifiques grâce à des structures d'E/S flexibles. Améliorez la sécurité opérationnelle avec la cybersécurité intégrée et offrez une haute disponibilité dans les environnements difficiles avec un revêtement conforme.

Principaux avantages

Améliorer la sécurité et la fiabilité du système

Atteindre une sécurité élevée avec de puissantes fonctions de protection pour le déclenchement sélectif des lignes et des câbles. Fournit un fonctionnement robuste même dans des conditions environnementales extrêmes avec un revêtement conforme sur les cartes électroniques.

Rationalisez la configuration et le fonctionnement

Configurez toutes les fonctions selon vos besoins avec le puissant outil d'ingénierie DIGSI 5. Bénéficiez d'une conception conviviale pour une manipulation ciblée et facile des appareils et des logiciels, simplifiant vos tâches opérationnelles.

Renforcer la cybersécurité et les systèmes à l'épreuve du futur

Implémentez des fonctionnalités de cybersécurité étendues et répondez aux exigences du livre blanc NERC CIP et BDEW, en fournissant des solutions orientées vers l'avenir pour vos besoins de protection.

Capacités en vedette

Explorez les ressources