Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SIPROTEC 7SD5 ?

Le relais SIPROTEC 7SD52/53 offre une protection différentielle complète pour les lignes électriques. Il protège les lignes avec deux à six extrémités sur tous les niveaux de puissance pour une élimination des pannes à grande vitesse.

Les systèmes d'alimentation électrique complexes peuvent avoir des difficultés avec la fiabilité et la disponibilité dans des conditions de défaillance fluctuantes. Notre relais offre une protection complète pour les transformateurs et les bobines de compensation dans la zone différentielle. Utilisez des câbles à fibre optique ou des réseaux de communication numériques pour un échange de données sécurisé afin d'améliorer la résilience du système.

Intégrez deux protections principales à schéma complet, différentiel et distance, dans une seule unité pour une conception simplifiée. Réaliser un déclenchement à grande vitesse dans les 10 à 15 ms pour minimiser l'impact des pannes.

Ce produit est en cours d'élimination progressive. Contactez votre représentant Siemens pour plus de détails.

Principaux avantages

Améliorer la disponibilité

Offrez de la fiabilité pour votre système d'alimentation électrique. Utilisez la protection de pointe de notre relais et l'élimination des pannes à grande vitesse pour minimiser les temps d'arrêt. Maintenir une alimentation électrique stable pour les infrastructures critiques.

Augmentez la sélectivité et la vitesse

Améliorez la sélectivité et le déclenchement à grande vitesse avec des systèmes de téléprotection avancés. Isolez les pannes pour minimiser les perturbations du réseau.

Capturer des lectures précises

Obtenez des lectures précises des défauts des deux bornes de ligne, même dans des conditions de système difficiles. Accédez aux lectures immédiatement après l'élimination des pannes pour effacer rapidement les lignes et rétablir le service.

Capacités en vedette