SIPROTEC 7SA87 est un dispositif modulaire de protection de distance pour lignes haute tension. Il fournit une protection essentielle pour les équipements électriques en détectant et en isolant les défauts avec des capacités de déclenchement unipolaires ou tripolaires.
Les systèmes électriques sont confrontés à des défis liés aux courts-circuits et aux pannes au sol, entraînant des dommages potentiels et des temps d'arrêt. SIPROTEC 7SA87 détecte et déclenche sélectivement les courts-circuits et les pannes à la terre sur diverses configurations réseau pour maintenir la stabilité du système. Attendez-vous à une isolation rapide des pannes avec un temps de déclenchement minimum de 9 ms pour minimiser les dommages.
Sécurisez vos opérations avec des fonctionnalités de cybersécurité conformes aux exigences du livre blanc NERC CIP et BDEW.