Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SIPROTEC 7SA86 ?

La protection de distance SIPROTEC 7SA86 est un dispositif modulaire pour protéger les lignes électriques. Il offre une solution avancée pour la protection, le contrôle, l'automatisation, la surveillance et les fonctions de base de la qualité de l'alimentation, powered by DIGSI 5. Réparez les courts-circuits et les défauts de terre dans les systèmes électriques avec le SIPROTEC 7SA86. Il détecte et active sélectivement les courts-circuits tripolaires à travers tous les niveaux de tension et configurations réseau, y compris les pannes au sol, pour fournir une protection de secours fiable pour divers dispositifs de protection différentielle avec un temps de déclenchement minimum de 9 ms. Attendez-vous à de la fiabilité avec de puissantes fonctions de protection, des fonctionnalités avancées de cybersécurité et une haute disponibilité même dans des conditions extrêmes grâce à un revêtement conforme. Configurez toutes les fonctions avec DIGSI 5, en adaptant la structure d'E/S flexible à vos besoins.

Principaux avantages

Améliorez la fiabilité

De puissantes fonctions de protection offrent une sécurité robuste. Le revêtement conforme sur les cartes électroniques offre une haute disponibilité et des performances constantes dans des conditions difficiles. Protégez votre infrastructure critique.

Simplifier l'utilisation pour les opérateurs

Manipulez facilement les appareils et les logiciels grâce à une conception intuitive. Configurez toutes les fonctions selon vos besoins à l'aide de l'outil d'ingénierie DIGSI 5 pour simplifier la gestion et réduire la complexité pour votre équipe.

Maintenir la conformité

Intégrez votre système en toute sécurité avec la cybersécurité conforme à NERC CIP et BDEW Whitepaper. Profitez de la compatibilité IEC 61850 complète pour des opérations fiables.

Capacités en vedette

Explorez les ressources