Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SIPROTEC 7SA82 ?

SIPROTEC 7SA82 fournit une protection fiable à distance pour une protection compacte et économique des lignes dans les systèmes moyenne et haute tension. Avec sa flexibilité et le puissant outil d'ingénierie DIGSI 5, l'appareil SIPROTEC 7SA82 offre des solutions tournées vers l'avenir pour la protection, le contrôle, l'automatisation, la surveillance et la PQ basique.

Les principales fonctions comprennent :

  • Interopérabilité des dispositifs de protection de ligne SIPROTEC 5 et SIPROTEC 4
  • Cligage à 3 pôles avec un temps de déclenchement minimum de 19 ms
  • 4 transformateurs de courant,
  • 4 transformateurs de tension,
  • 11 ou 23 entrées binaires,
  • 9 ou 16 sorties binaires
  • Différentes structures de quantité matérielle pour les entrées et sorties binaires sont disponibles dans le module de base 1/3. L'ajout de modules d'extension 1/6 n'est pas possible ; disponible avec grand ou petit écran.
  • Largeur du boîtier de 1/3 x 19 pouces
  • Revêtement conforme standard

Principaux avantages

Atteindre une protection à distance compacte et sûre

La protection à distance compacte et peu coûteuse et la sécurité grâce aux puissantes fonctions de protection font du SIPROTEC 7SA82 une option puissante.

Accédez facilement aux données de l'appareil

Obtenez un accès simple, rapide et sécurisé aux données de l'appareil via un navigateur Web standard pour afficher toutes les informations et données de diagnostic, ainsi que des diagrammes vectoriels, des pages d'affichage sur une seule ligne et des appareils.

Profitez de la haute disponibilité

SIPROTEC 7SA82 offre la plus haute disponibilité même dans des conditions environnementales extrêmes en utilisant un revêtement conforme des cartes électroniques.

CAPACITÉS EN VEDETTE

Caractéristiques et fonctions

Explorez les ressources