Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi l'unité de fusion SIPROTEC 6MU85 ?

Le SIPROTEC 6MU85 est une unité de fusion modulaire et interopérable reliant la technologie primaire et secondaire. Numériser toutes les données primaires à proximité du processus pour une acquisition de données polyvalente, une automatisation autonome et une communication sécurisée. Les systèmes d'alimentation modernes exigent des données précises et fiables pour la protection et le contrôle. Numérisez les données primaires à la source avec SIPROTEC 6MU85. Assurez un flux d'informations précis et opportun pour un fonctionnement sécurisé du réseau dans diverses applications.

Adaptez l'unité à vos besoins avec du matériel modulaire. Assurer l'interopérabilité et l'intégration à l'épreuve du temps avec la conformité IEC 61869-9, IEC 61869-13 et IEC 61850-9-2. Une conception durable avec cybersécurité intégrée offre une haute disponibilité et une intégrité des données dans des environnements difficiles.

Principaux avantages

Personnalisez votre système

Adaptez l'unité de fusion SIPROTEC 6MU85 à votre configuration locale et à vos applications individuelles. Il fonctionne comme un nœud de données central avec automatisation au niveau du processus, offrant une flexibilité pour vos besoins opérationnels.

Simplifier les opérations

Intégrer l'équipement primaire et secondaire. Prise en charge de divers protocoles de communication pour simplifier la gestion des installations et permettre le flux de données à travers vos systèmes.

Améliorez la sécurité

Améliorez la fiabilité du système et la sécurité opérationnelle grâce à la cybersécurité intégrée. Protégez votre infrastructure contre les menaces pour la haute disponibilité et le fonctionnement continu, même dans des environnements difficiles.

Capacités en vedette

Explorez les ressources