Entrées et sorties flexibles
Offre cinq variantes standard prédéfinies avec 4 transformateurs de courant, 4 transformateurs de tension, 11 à 75 entrées binaires et 9 à 41 sorties binaires.
Le contrôleur de baie SIPROTEC 6MD85 est un contrôleur de baie modulaire pour les appareillages de commutation moyenne et haute et très haute tension avec fonctionnement intégré et fonctions de protection étendues.
Faisant partie de la famille SIPROTEC 5, il prend en charge de nombreuses fonctions de protection de la bibliothèque SIPROTEC et permet l'intégration d'E/S spécifiques à l'application. Les variantes standard incluent les transformateurs d'instruments, et il prend en charge la protection sélective des lignes aériennes et des câbles avec des alimentateurs à une extrémité et à plusieurs extrémités.
Les modèles d'application DIGSI 5 fournissent des configurations prêtes à l'emploi pour les applications standard, l'interverrouillage des appareillages de commutation et le contrôle étendu.
Le 6MD85 fournit un contrôle de baie intégré avec des fonctions de protection polyvalentes, permettant un fonctionnement fiable et l'automatisation des systèmes de moyenne à très haute tension.
DIGSI 5 permet de configurer et de combiner toutes les fonctions selon les besoins, et la conception modulaire facilite l'adaptation d'iOS à votre application. Le fonctionnement convivial et la conception de logiciels rationalisent la mise en service et l'utilisation quotidienne.
Le 6MD85 répond aux normes de cybersécurité avec un contrôle d'accès basé sur les rôles, un micrologiciel signé, un accès réseau authentifié et une journalisation sécurisée des événements. Le revêtement conforme assure un fonctionnement fiable même dans des conditions environnementales extrêmes.
Offre cinq variantes standard prédéfinies avec 4 transformateurs de courant, 4 transformateurs de tension, 11 à 75 entrées binaires et 9 à 41 sorties binaires.
Prend en charge jusqu'à 4 modules de communication enfichables pour différents protocoles redondants, y compris IEC 61850-8-1 et IEC 61850-9-2 Client. Permet une communication sécurisée des données de protection série sur de longues distances et des supports physiques.
Comprend un éditeur logique graphique pour l'automatisation, Ethernet RJ45 intégré pour DIGSI 5 et IEC 61850, unité de mesure de phase avec IEEE C37.118, enregistrement des défauts, commutation point sur onde et fonctions de test auxiliaires.