Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi IO-Box - SIPROTEC 6MD84 ?

Le SIPROTEC 6MD84 IO-Box est votre dispositif modulaire d'entrée/sortie conçu pour l'automatisation des appareillages de commutation moyenne et haute à très haute tension.
Il offre une flexibilité et une évolutivité inégalées pour répondre aux besoins exigeants de contrôle et de surveillance dans les sous-stations modernes. Avec son matériel modulaire de la plateforme SIPROTEC 5, cet appareil prend en charge une large gamme d'entrées et de sorties binaires pour répondre parfaitement aux exigences de votre système.

En utilisant les protocoles de communication « Protection Communication Type 3 » et « Routable GOOSE » (R-GOOSE), le 6MD84 peut servir de passerelle de téléprotection pour la communication à grande échelle vers une autre sous-station.

Câbles de bus de processus SIPROTEC 5

Principaux avantages

E/S modulaires flexibles

Configurez l'IO-Box avec divers modules SIPROTEC 5 pour répondre à vos besoins exacts d'entrée/sortie, en élargissant facilement jusqu'à 240+ entrées binaires pour un contrôle évolutif.

Simplifier la manipulation et la configuration des appareils

DIGSI 5 permet de configurer et de combiner toutes les fonctions selon les besoins, et la conception modulaire facilite l'adaptation d'iOS à votre application. Le fonctionnement convivial et la conception de logiciels rationalisent la mise en service et l'utilisation quotidienne.

Maintenir la cybersécurité et la haute disponibilité

Le 6MD84 répond aux normes de cybersécurité avec un contrôle d'accès basé sur les rôles, un micrologiciel signé, un accès réseau authentifié et une journalisation sécurisée des événements. Le revêtement conforme assure un fonctionnement fiable dans des conditions environnementales extrêmes.

Capacités en vedette