Le portefeuille SIPLUS extreme comprend des produits standard offrant une résistance améliorée aux charges mécaniques, aux substances chimiques et biologiques, à la condensation et aux fluctuations de température. Ils sont également conçus pour faire face à des températures comprises entre -40° et +70° Celsius. Fiez-vous à SIPLUS extreme pour :
- Sécurité opérationnelle : Des tests approfondis garantissent un fonctionnement sans entretien et la capacité de planifier en toute confiance sur le long terme.
- Efficacité énergétique : Les produits SIPLUS extreme ne nécessitent aucun chauffage ou refroidissement supplémentaire, ce qui minimise les coûts d'énergie et l'impact climatique.
- Ingénierie des uniformes : L'intégration transparente dans le cadre d'ingénierie TIA Portal assure une gestion cohérente des données.
- Certification : Les produits SIPLUS extreme sont soumis à des tests approfondis dans un laboratoire de test accrédité et sont certifiés par le TÜV allemand pour garantir une application à sécurité intégrée.