Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi la protection SIPANEL, l'automatisation et les panneaux de commande ?

SIPANEL by Siemens est une solution de protection, d'automatisation et de panneau de commande entièrement personnalisable conçue pour offrir qualité et valeur à grande échelle. Construit dans des installations certifiées ISO 9001 et UL 508A en Caroline du Nord, SIPANEL utilise des processus d'assemblage efficaces et reproductibles pour prendre en charge tout, des conceptions d'armoires uniques aux modernisations de systèmes hérités. Dans un marché où les projets reposent souvent sur la capacité et la disponibilité, Siemens offre une valeur concurrentielle avec l'échelle, la cohérence et le soutien à long terme pour réduire le risque de livraison.

2_Maison de production de panneaux de commande industriels Siemens

Principaux avantages

Ingénierie de précision avec DigitalTwin

Les SIPANELS sont modélisés numériquement à l'aide de la technologie Siemens DigitalTwin, assurant une livraison plus rapide avec moins d'erreurs et un temps de mise en service réduit.

Qualité, conformité et confiance

Les SIPANELS sont produits dans une installation certifiée ISO 9001 et UL 508A avec un approvisionnement et un assemblage contrôlés par Siemens, ce qui réduit les perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

Rénover les systèmes existants sans interruption

Tirez parti de l'infrastructure existante pour moderniser les systèmes sans remplacement complet en effectuant une mise à niveau pour améliorer les fonctionnalités tout en prolongeant la durée de vie de l'équipement.

Fonctionnalités du panneau personnalisé SIPANEL

Les panneaux de commande SIPANEL fournissent des services de conseil, de conception technique et de mise en service sur le terrain au sein de notre usine de production de panneaux certifiée ISO 9001 et UL-508A à Wendell, en Caroline du Nord.

Constructions de protection, d'automatisation et de contrôle

Fabrication interne pour les équipements de protection, d'automatisation et de contrôle — construite selon les exigences de votre projet pour les applications industrielles et utilitaires.

Boîtiers flexibles et options d'armoires

Conceptions d'armoires intérieures/extérieures en acier inoxydable, acier doux et autres matériaux, ainsi que des boîtiers, des supports, des cadres, des plaques, des portables, des panneaux battants et des portes.

Certifié, éprouvé et prêt pour la production

Armoires sismiques et certifiées UL pour les environnements exigeants, avec prototypage rapide utilisant la fabrication additive et la technologie DigitalTwin (Siemens Xcelerator), plus Customer Witness FAT.

Resources

Téléchargements

Profil SIPANEL (à venir)

1_Maison de production de panneaux de commande industriels Siemens

Service à la clientèle SIPANEL

Communiquez avec nos experts pour en savoir plus ou demander un devis !