Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?
L'image montre un panneau de commande Siemens avec différents boutons et interrupteurs.
PANNEAUX DE COMMANDE INDUSTRIELS

Panneaux de commande industriels SIPANEL

Modernisez l'infrastructure vieillissante avec des panneaux de commande personnalisés à l'épreuve du temps. Découvrez des panneaux de commande industriels entièrement personnalisables qui s'intègrent parfaitement à la technologie avancée de protection et d'automatisation Siemens.

SOLUTIONS DE PANNEAUX PERSONNALISÉS

Améliorez la fonctionnalité, l'efficacité et la fiabilité

A Siemens control panel with various buttons and switches on a gray background.

Les panneaux SIPANEL sont des panneaux de contrôle industriels entièrement personnalisables qui améliorent la fonctionnalité dans tous les secteurs. Ces panneaux certifiés ISO9000 et UL508A s'intègrent à la technologie numérique de Siemens, modernisant les systèmes pour une distribution d'énergie résiliente et sécurisée. Des formes d'armoires uniques à la modernisation des systèmes existants avec des solutions évolutives, SIPANELS offre une technologie de pointe et à l'épreuve du temps.

Questions fréquemment posées

Que comprennent les solutions de panneaux personnalisés SIPANEL ?

  • Conseil, conception technique et services sur le terrain.
  • Fabrication et test de panneaux et d'assemblages dans notre atelier interne certifié ISO9000 et UL508A.
  • Fabrication d'équipements de protection, d'automatisation et de contrôle.
  • Assemblages facilement extractibles pour les produits de la série SIPROTEC.
  • Conception d'armoires standard pour les applications intérieures et extérieures, y compris l'acier inoxydable, l'acier doux et d'autres matériaux.
  • Boîtiers, racks, encadrements, plaques, portables, panneaux battants et portes.
  • Armoires sismiques et certifiées UL pour la distribution et l'automatisation dans des conditions environnementales défavorables.
  • Prototypage rapide avec fabrication additive et technologie jumelée numérique tirant parti de la gamme Siemens Xcelerator.
  • Test de témoin d'acceptation par le client en usine (FAT).
A Siemens control panel with various buttons and switches is shown in the image.

Qu'est-ce que la fabrication de panneaux personnalisés de bout en bout ?

Siemens conçoit, assemble, programme et teste les panneaux de protection, de contrôle et de mesure personnalisés SIPANEL à Wendell, en Caroline du Nord. La fabrication de bout en bout permet de rationaliser la production d'unités uniques ou multiples, ce qui rend les projets personnalisés économiques à n'importe quelle échelle. Les ingénieurs de SIPANEL travaillent aux côtés de l'équipe d'assemblage des panneaux dans une seule installation, garantissant l'excellence et réduisant les délais de livraison.

A Siemens control panel with various buttons and switches.

Avec quelle technologie les panneaux SIPANEL sont-ils conçus ?

Les panneaux SIPANEL sont conçus et construits avec une technologie de pointe pour rationaliser la conception et la production, garantissant une haute qualité, une livraison rapide et des coûts réduits :

  • La technologie Siemens Digital Twin crée un modèle virtuel du panneau de commande avant la production.
  • Notre machine automatisée de traitement des fils (KOMAX) coupe, sertie, marque et regroupe les assemblages de fils basés sur la modélisation Digital Twin.
  • Le HOFFMAN ModCenter 293 automatise les personnalisations des armoires pour correspondre au modèle virtuel.
A Siemens control panel with various buttons and switches, mounted on a wall.

Comment SIPANEL s'intègre-t-il avec les panneaux préexistants ?

SIPANEL comprend des améliorations personnalisées pour les panneaux existants, offrant des économies supplémentaires, des fonctionnalités améliorées et une sécurité accrue tout en prolongeant la durée de vie de l'équipement. La modernisation tire parti de l'infrastructure existante pour moderniser les systèmes sans remplacement complet. Les solutions de modernisation de Siemens utilisent également des capacités de production avancées pour assurer la qualité, une livraison rapide et des coûts réduits.

Découvrez les possibilités