Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi Run MyVirtual Machine ?

L'offre Run MyVirtual Machine amène votre atelier CNC directement au bureau. Il exécute des jumeaux numériques de vos machines-outils basées sur la technologie originale de contrôleur CNC et PLC de Siemens, complétée par une puissante simulation 3D de la cinématique de la machine et du processus d'enlèvement des matériaux. La solution prend en charge un large éventail de cas d'utilisation, de la programmation et de la vérification CNC à la training.

Augmenter la productivité dans la préparation du travail

Faites passer la programmation orientée atelier de la machine au bureau et préparez votre processus CNC virtuellement. Libérez vos vraies machines pour qu'elles puissent se concentrer sur ce qu'elles font le mieux : fabriquer des puces.

Première fois juste - évitez les erreurs dès le départ

Vérifiez les programmes CNC sur la machine virtuelle pour éviter les problèmes inattendus lors de la sortie du programme en production. Détectez les collisions tôt et évitez les réparations coûteuses et les temps d'arrêt des machines.

Transformer la training CNC

Formez les opérateurs sur une machine virtuelle réaliste avec l'IHM SINUMERIK d'origine et un environnement réaliste - idéal pour apprendre les flux de travail en toute sécurité, sans risque, sans rebut ou temps d'arrêt des machines.

Capacités en vedette

Simulation de comportement CNC réelle

Simulez des programmes CN en utilisant la vraie logique de contrôle SINUMERIK pour assurer un comportement précis de la machine avant l'exécution dans l'atelier. Tester les cycles d'usinage et les post-processeurs sans compter sur la disponibilité de la machine réelle.

7657a39c-76cd-470b-aeaa-dfbdd89a9455-réal-cnc-behavior-640x480

Interface d'exploitation et de programmation identique

Utilisez la même interface d'exploitation et de programmation que la vraie machine SINUMERIK, éliminant le réapprentissage et assurant une transition transparente de la machine virtuelle à la vraie machine.

E7F43EE1-D418-49B3-AECD-8D91B33AA2522554-jumel-numérique-de-CNC-640x480

Jumeau numérique CNC complet avec cinématique

Simulez la machine complète, y compris les axes, l'outillage, les supports, les fixations et la pièce pour une validation réaliste du mouvement et du comportement.

62869562-165d-4325-9cc4-72e1f4af6f9d-cnc-numérique-jumel-640x480

Détection avancée des collisions

Détectez tôt les collisions entre les composants de la machine, l'outillage et la pièce pour éviter les dommages à la machine, les rebuts et les temps d'arrêt imprévus.

17ded929-c625-43a0-8016-29deca52a8fd-détection-collision-640x480

Planification précise et calcul fiable du temps de cycle

Calculez des temps de cycle précis sur la machine et validez virtuellement les configurations de travail pour soutenir une planification fiable, améliorer la précision de la planification et accélérer la accélération de la production.

44A583E0-C57D-419B-A9C9-E6C5F36213B6-Exécuter ma machine virtuelle - 640x480

Découvrez comment les autres utilisent Run MyVirtual Machine

6f1cb5e0-8c72-4f47-8d78-b3db0fb95e07-DMG-MORI-Rusch-Maschinenteile-Birthe-Rusch-1280x720

Rusch Maschinenteile GmbH, Allemagne | Productivité accrue avec moins de programmation manuelle

À l'aide d'une machine SINUMERIK OneControlled DMG MORI et de la technologie Digital Twin, Rusch Maschinenteile a réduit les temps de cycle d'environ 20 % et éliminé jusqu'à 80 % des tâches de programmation manuelle grâce à la programmation automatisée en 3D en atelier.

Foire aux questions