Pourquoi SINUMERIK ONE ?
SINUMERIK ONE est le système CNC de pointe pour les machines-outils hautement productives.
Le logiciel système est basé sur une architecture multicœur comprenant des microprocesseurs de pointe, ce qui donne une CNC haute performance.
Les utilisateurs de machines-outils avec le savoir-faire SINUMERIK se retrouveront immédiatement dans un monde familier avec SINUMERIK ONE. La CNC numérique native SINUMERIK ONE fournit également la base d'une production orientée vers l'avenir avec des machines-outils, tandis que les extensions de technologie d'usinage SINUMERIK (SMTE) permettent de futures installations de fonctions utilisateur sans nécessiter de mise à niveau logicielle du système CNC.
SINUMERIK ONE est optimisé pour la performance. Son architecture système innovante et ses fonctions logicielles exploitent le potentiel des dernières technologies de processeur et permettent à diverses fonctions de traitement de fonctionner en parallèle sans impacter les performances.