Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi créer myHMI /Automotive ?

Votre ligne de groupe motopropulseur rassemble des machines de nombreux fournisseurs, chacun avec sa propre interface opérateur, matériel et concept de diagnostic.

Create myHMI /Automotive est la première IHM qui unit les mondes SIMATIC et SINUMERIK. Construit sur TIA Portal et WinCC Unified, il donne à chaque machine le même concept d'interface : un en-tête, un pied de page et une barre latérale des favoris toujours visibles, et une liberté totale d'ajouter vos propres écrans en haut.

référence mtu

Normalisation qui raccourcit la training

  • Une seule et même interface sur les machines PLC et CNC et entre vos fournisseurs.
  • Les opérateurs, le service et la maintenance travaillent selon la même logique sur chaque machine, donc la training est payante hors ligne.

Cohérence qui harmonise l'ingénierie

  • Le programme PLC et l'IHM sont en direct dans un projet TIA Portal, les écrans principaux sont prêts à être utilisés dans 14 langues, et le projet se télécharge directement sur l'appareil cible.

Familiarité de l'interface qui réduit les temps d'arrêt

  • Les machines se comportent de manière prévisible et les diagnostics des composants, des entraînements et des démarreurs de moteur sont intégrés, de sorte que les défauts sont détectés et résolus plus rapidement.

Capacités en vedette

Intégration des futures technologies d'IA

Cree myHMI /Automotive fournit une plateforme prête pour l'avenir pour les machines dans les applications automobiles, permettant l'intégration des futures technologies d'IA, par exemple « Eigen Engineering Agent » au sein de l'Ecosystem industriel Siemens.

Un homme sur un poste de travail à double écran interagissant avec un chatbot IA, symbolisant l'assistance numérique dans un environnement technique

Pour les constructeurs de machines

  • Couvrez différents types de machines avec un seul projet : le menu s'adapte à chaque machine et affiche uniquement les fonctions pertinentes.
  • Les fonctions de base sont déjà incluses, donc votre temps d'ingénierie passe dans les écrans qui rendent votre machine spéciale.
  • Travaillez de la manière moderne du TIA Portal : ingénierie d'équipe, suivi des versions, unités logicielles modulaires et mises à niveau faciles.
Créer myHMI Automotive Shift Planner y

Pour les clients finaux et les opérateurs

  • La même interface sur chaque machine simplifie le fonctionnement quotidien et réduit l'effort d'training.
  • Voir l'état de la production : planification des quarts de travail, durée de vie des pièces et des outils, tableaux de bord et données énergétiques, connectés au MES via OPC UA.
  • Votre conception d'entreprise et vos écrans spécifiques à la machine s'intègrent sans quitter la norme.
Créer un tableau de bord myHMI Automotive

L'interface d'exploitation et les écrans de production

  • En-tête toujours visible avec état de la machine et alarmes.
  • Pied de page toujours visible avec des commandes clés. Barre latérale favoris pour un accès rapide aux écrans fréquents.
  • Les groupes de navigation matricielle fonctionnent donc n'importe quel écran n'est qu'à quelques clics, l'accès étant contrôlé par le PLC.
  • Tableau de bord, planificateur de quart de travail, gestionnaire de pièces, moniteur de durée de vie de l'outil, fonctionnement manuel et fonctions énergétiques sont prêts à l'emploi.
Créer le concept myHMI Automotive Navigation

Diagnostic flexible, ingénierie et support matériel

Écrans de diagnostic

  • Système intégré, diagnostic d'entraînement et de démarreur SINAMICS, plus un menu de service pour la maintenance.

Paquet d'ingénierie

  • Les fonctions de base se présentent sous forme d'instructions TIA versionnées avec des écrans IHM correspondants pour une configuration rapide et des mises à jour faciles.

S'exécute sur votre matériel

  • Fonctionnant sur SIMATIC S7-1500 ou SINUMERIK ONE, avec le même aspect et la même sensation sur IPC, Unified Comfort Panel, ITC et panneaux mobiles.
Créer myHMI Automotive System Diagnostic

Foire aux questions

Ressources supplémentaires et produits connexes

Détails du produit

Détails du produit | SiePortal

Assistance

Soutien en ligne | Tous les produits

Soutien en ligne | Créer une nouvelle demande d'assistance