Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi les systèmes d'extinction d'incendie par brouillard d'eau Sinorix ?

La technologie de brouillard d'eau haute pression Sinorix offre une protection supérieure contre les incendies, transformant l'eau en une fine brume, aspirant de la chaleur et déplaçant l'oxygène pour supprimer les incendies. Là où les gicleurs traditionnels causent d'importants dégâts d'eau et créent des coûts de nettoyage importants, ce système utilise jusqu'à 80 % d'eau en moins, ce qui réduit considérablement les dommages collatéraux et protège les actifs tout en minimisant les perturbations.

Les systèmes d'extinction d'incendie par brouillard d'eau Sinorix sont idéaux pour :

  • Protection contre les incendies maritimes
  • Élimination des incendies dans les centres de données
  • Établissements de soins de santé
  • Infrastructure des tunnels
  • Bâtiments patrimoniaux
  • Hôtels et tours
  • Stationnement pour véhicules électriques
Water spraying from nozzles in a Siemens Sinorix system.

Principaux avantages

Protégez votre investissement

Choisissez une solution de sécurité incendie flexible et prête pour l'avenir qui réduit l'utilisation de matériaux, s'adapte à l'évolution des besoins et réduit le coût total de possession avec une installation, une utilisation et une maintenance faciles.

Activer un retour rapide à la normale

Renforcez votre résilience contre divers risques d'incendie et permettez une reprise opérationnelle rapide grâce à des efforts de nettoyage post-extinction minimisés.

Protégez durablement votre personnel et vos actifs

Assurez des voies d'évacuation plus sûres, minimisez la consommation d'eau pendant le déversement et aidez à protéger les biens précieux contre les dommages collatéraux.

Capacités en vedette