Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi l'extinction silencieuse avec des gaz inertes ?

Avec notre technologie intelligente d'extinction silencieuse Sinorix, nous offrons un système d'extinction sûr et silencieux pour les centres de données et les salles de serveurs. Le cœur de la technologie est la buse silencieuse Sinorix. La buse silencieuse et les mesures associées peuvent prévenir les perturbations induites par le bruit des disques durs et des systèmes de stockage entiers dans les centres de données et les salles de serveurs.

La technologie d'extinction silencieuse Sinorix protège de manière fiable les opérations informatiques en : • Minimiser le risque d'interruption des activités en empêchant les dommages induits par le bruit sur les disques durs sensibles lors d'une décharge du système. • Éliminer le pic de décharge et réduire considérablement le niveau de bruit pour éteindre les incendies en toute sécurité grâce à l'interaction de la buse silencieuse Sinorix et de la vanne de cylindre CDT.

Principaux avantages

Gardez vos données en sécurité

Notre technologie d'extinction silencieuse Sinorix a été spécialement développée pour assurer la sécurité des systèmes de stockage de données modernes et assurer la continuité des activités même en cas d'incendie.

Assurez la sécurité de l'environnement

Sinorix 1230 utilise le fluide Novec 1230, un agent propre qui est non corrosif et non conducteur. Il a un potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone de 0, une courte durée de vie atmosphérique de 3 à 5 jours et un potentiel de réchauffement planétaire de 1.

Gardez les niveaux de bruit en sécurité

En contrôlant la direction de la décharge de gaz et donc les ondes sonores, la buse Sinorix Silent empêche les dysfonctionnements du disque dur généré par le son lors de l'extinction.

Capacités en vedette