Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi Sinorix NXN ?

Sinorix NXN N2 est une solution d'extinction d'incendie. Il utilise de l'azote pur et naturel pour supprimer rapidement les incendies, minimiser les dommages et protéger l'environnement.

Les méthodes traditionnelles d'extinction des incendies peuvent nuire à l'environnement, laisser des résidus et entraîner des nettoyages et des temps d'arrêt coûteux. Sinorix NXN N2 utilise de l'azote naturel et sans résidus pour gérer les risques d'incendie des batteries lithium-ion en arrêtant l'emballement thermique.

Notre système préconçu simplifie l'assemblage avec moins de composants, ce qui réduit les besoins de conception et d'installation. Éliminer les tests de pression sur site et rendre les changements de bouteilles plus efficaces. Le cylindre et les clapets anti-retour intégrés réduisent la complexité du système pour un montage simple, ce qui vous fait gagner du temps et de l'argent lors de l'installation et de la maintenance.

Principaux avantages

Rationaliser l'installation et la maintenance

Les nouveaux composants système préconçus permettent d'économiser du temps et des coûts. Simplifiez l'assemblage, réduisez les efforts de conception/installation, éliminez les tests de pression sur site et changez efficacement les cylindres pour la maintenance.

Gérer les risques d'incendie des batteries lithium-ion

Arrêtez l'emballement thermique dans les batteries lithium-ion avec la suppression Sinorix NXN N2. Combinez notre système avec le détecteur de fumée aspirant à alerte précoce FDA241 pour gérer les dangers de la batterie lithium-ion pour vos opérations.

Atteindre une petite empreinte écologique

Utilisez des agents d'extinction naturels avec un potentiel nul d'appauvrissement de la couche d'ozone pour éviter les restrictions relatives aux gaz à effet de serre. Ne laissez aucun résidu pour une reprise rapide des affaires et éliminez les problèmes de nettoyage ou d'élimination.

Capacités en vedette