L'eau est chimiquement neutre. Atomisé, il peut dissiper beaucoup de chaleur particulièrement rapidement et ainsi refroidir les substances en dessous de leur température de combustion minimale. Plus les gouttelettes sont petites, plus la surface spécifique de l'eau est grande et meilleur est l'effet d'évaporation et de refroidissement. Cela empêche les dommages et l'inflammation des matériaux inflammables dus à l'effet de la chaleur. De plus, le volume d'eau augmente d'un facteur 1640 pendant l'évaporation et déplace l'oxygène à proximité de l'incendie.
Les deux composants d'extinction, l'azote et l'eau, sont respectueux de l'environnement et de la santé — 79 % de l'air atmosphérique est constitué d'azote. Ils n'affectent pas la couche d'ozone ou le réchauffement climatique et ne forment aucun produit de réaction nocif lors de l'extinction. Une fois qu'un incendie a été éteint, la pièce inondée peut être facilement ventilée par des systèmes de ventilation ou des fenêtres.