Débit de gaz constant
Utilisez la technologie à décharge constante avec une vanne de bouteille à régulation de pression pour un débit de gaz constant, éliminant les pics initiaux.
Sinorix CDT est un système d'extinction d'incendie innovant utilisant des agents naturels comme l'azote ou l'argon pour un rejet constant de gaz. Protégez les zones critiques telles que les centres de données, les salles de serveurs et les salles de commutation électrique.
Les systèmes d'extinction conventionnels créent un pic de pression pendant le déchargement, nécessitant de grands volets de surpression. Sinorix CDT résout ce problème avec la technologie de décharge constante, régulant le débit de gaz pour un débit massique régulier et éliminant le pic initial.
Réduisez la taille des volets de surpression jusqu'à 70 % pour une installation plus simple dans des espaces difficiles comme l'intérieur ou les caves. Cela réduit les exigences structurelles et les coûts associés pour rationaliser l'exécution du projet pour vous.
Protect personnel et les appareils électroniques sensibles avec des gaz inertes qui sont sûrs pour les personnes et non conducteurs, idéaux pour les centres de données et les salles de serveurs pour un fonctionnement continu.
Récupérez les systèmes rapidement avec un remplissage facile après déchargement pour un temps d'arrêt minimal pour une protection quasi continue de vos actifs précieux.

Utilisez la technologie à décharge constante avec une vanne de bouteille à régulation de pression pour un débit de gaz constant, éliminant les pics initiaux.
Éteindre les incendies avec de l'azote ou de l'argon. Ces gaz inertes réduisent l'oxygène, sont inoffensifs pour les personnes et l'environnement et naturellement présents dans l'air. Non conducteurs et chimiquement inertes, ils empêchent les produits de réaction nocifs.
Personnaliser Sinorix CDT pour diverses applications et types de systèmes. Positionnez les batteries cylindriques de manière centralisée ou décentralisée pour une installation flexible. Protégez les intérieurs ou les caves difficiles avec une protection efficace contre les incendies.