Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi SINEC Secure Connect ?

Les réseaux industriels sont confrontés à des cybermenaces alors que l'IT et l'OT convergent, exposant les systèmes existants à un accès non autorisé. La sécurité périmétrique traditionnelle est insuffisante avec le travail à distance et l'intégration dans le cloud élargissant les surfaces d'attaque. SINEC Secure Connect répond à ces défis en virtualisant les structures réseau, en permettant une sécurité basée sur des politiques et en rendant l'infrastructure OT invisible pour les étrangers. Il prend en charge Zero Trust et s'intègre parfaitement.

Principaux avantages

Conformité à la cybersécurité économique

SINEC Secure Connect prend en charge la conformité IEC 62443 avec une gestion intégrée de la confiance zéro et des identités, simplifiant la gestion des machines et réduisant les efforts d'administration en séparant les superlays virtuels des IP des périphériques physiques.

Installation facile dans les réseaux existants

Aucune modification de l'architecture réseau existante n'est requise. Les superposition virtuelles peuvent s'intégrer aux appareils actuels et à la sécurité du périmètre, permettant un déploiement sécurisé sans interruption de production ni mises à niveau coûteuses de l'infrastructure.

Déploiement flexible du on-prem au cloud

Des plans de contrôle et de données séparés permettent de concevoir des communications pour les centres de données locaux, distants ou le cloud, prenant en charge diverses stratégies réseau et assurant une connectivité OT à l'épreuve du temps à mesure que les besoins évoluent.

Capacités en vedette

94d7742765286b31e2adda15402cbbf58f2a191b-icon-networking-1280x720

Réseau virtuel de superposition pour la sécurité OT

SINEC Secure Connect virtualise les structures réseau, en maintenant les droits des participants et les relations de communication. Cela permet une sécurité basée sur des politiques et simplifie la gestion, même à mesure que le réseau se développe.

Intégration transparente avec les systèmes hérités

La plateforme peut être facilement intégrée aux réseaux industriels existants, améliorant ainsi la protection des appareils IT et OT sans nécessiter de conversion système ou perturber les opérations en cours.

7e59ea11-22c3-4b40-a134-1a4ea3e8f390-icon-integration-1280x720
63180dcab3d9a432d02f83afde789d40afc049e6-icon-protection-1280x720

Gestion de l'accès et de l'identité basée sur des politiques

Implémente les principes Zero Trust en vérifiant continuellement l'identité et l'intégrité de chaque demande d'accès, en garantissant la communication autorisée et en protégeant l'infrastructure OT contre les accès non autorisés.

Démarrer avec SINEC Secure Connect

Select...

Qu'est-ce qui est inclus ?

SINEC Secure Connect est une plateforme basée sur le cloud pour gérer les connexions de communication sécurisées dans les réseaux OT et les systèmes qui y sont connectés. En tant que solution en tant que service, SINEC Secure Connect fournit une représentation virtuelle des relations de communication au sein d'un réseau. Il gère les droits d'accès et les connexions entre les utilisateurs et les appareils tout en assurant la sécurité des communications et des terminaux. La solution convient aux réseaux locaux ainsi qu'à leurs extensions, y compris le cloud, la périphérie, les centres de données et les environnements informatiques.


Forfait de base

Le « SINEC Secure Connect — Package de base » comprend un abonnement pour l'utilisation de la plateforme et contient :

  • 1 Controller
  • 1 Routeur Edge
  • 50 Unités

Les unités peuvent être utilisées de manière flexible pour connecter des identités et des routeurs Edge, au besoin.

Foire aux questions

Découvrez les documents

Téléchargements

Infographie | Zero Trust et « Défense en profondeur » - pourquoi et comment ?

Vidéos

Vidéo | La technologie expliquée : SINEC Secure Connect

Vidéo | Votre parcours Zero Trust avec Siemens commence — MAINTENANT ! (SPS 2025)

Un diagramme montrant une usine avec un bouclier de cybersécurité dessus, indiquant des opérations industrielles sécurisées.

Cybersecurity pour l'industrie

Informations de Security

Afin de protéger les usines, les systèmes, les machines et les réseaux contre les cybermenaces, il est nécessaire de mettre en œuvre — et de maintenir en permanence — un concept de sécurité industrielle holistique et à la pointe de la technologie. Les produits et solutions de Siemens ne forment qu'un élément d'un tel concept. Pour plus d'informations sur la sécurité industrielle, veuillez visiter.