Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SINAMICS V20 ?

Simple, robuste et efficace, le SINAMICS V20 est la solution parfaite pour les applications de base. Le SINAMICS V20 compact est le convertisseur de fréquence pour les séquences de mouvement simples. Il se caractérise par ses temps de mise en service courts, sa manipulation facile et ses fonctions d'économie d'énergie.

Le convertisseur, disponible en neuf tailles, couvre une gamme de puissance de 0,12 kW à 30 kW.

Principaux avantages

Utiliser avec facilité

Installation, mise en service, diagnostic et service simples via des panneaux d'opérateur mobiles et locaux. Manipulation facile — effectuez la lecture des paramètres et le clonage sans alimentation électrique.

Maintenir la stabilité dans des conditions difficiles

Une plus grande plage de tension, un refroidissement avancé et des cartes électroniques revêtues ajoutent à la robustesse du convertisseur dans des conditions environnementales difficiles. Température de fonctionnement et ambiante de -10 °C à 60 °C.

Améliorez l'efficacité

Augmentez l'efficacité globale avec : mode ECO pour U/f, u2/f, mode hibernation au ralenti, surveillance intégrée de l'énergie et du débit d'eau, capacité de surcharge élevée (HO) et faible capacité de surcharge (LO) pour la taille du cadre FSE.

Capacités en vedette