Pourquoi SIMATIC MICRO-DRIVE ?
SIMATIC MICRO-DRIVE est le système d'entraînement dans la gamme de très basse tension de sécurité de 24 V à 48 V. Grâce à Totally Integrated Automation (TIA), ce système polyvalent offre une ingénierie efficace et une mise en service rapide pour des applications telles que les AGV et la technologie médicale. Ce système d'entraînement à l'épreuve du temps offre des fonctionnalités de contrôle de mouvement complétées par des contrôleurs SIMATIC compatibles.
Utilisez le SIMATIC MICRO-DRIVE PDC pour un positionnement précis, des navettes pour les machines de stockage et de récupération et les systèmes de stockage, les véhicules guidés automatisés (AGV) et la technologie médicale.
Les lecteurs SIMATIC MICRO-DRIVE TM sont des modules technologiques pour le SIMATIC ET 200SP. Ils peuvent être contrôlés à partir d'un SIMATIC S7-1500/1200 via des objets technologiques (TO). Dans les concepts de systèmes distribués, les disques TM peuvent être utilisés conjointement avec un Controller distribué ou le Controller ouvert SIMATIC ET 200SP.