Calculer les profils de conduite optimaux
Le système calcule et applique automatiquement la meilleure courbe de mouvement pour chaque porte, offrant un fonctionnement fluide et sans secousses.
SIDOOR apporte une commodité et une sécurité fiables aux applications de portes coulissantes dans l'industrie, les ascenseurs et la mobilité. Le contrôleur intelligent apprend automatiquement la largeur, le poids et le mouvement de la porte, calcule les profils lisses et permet la mise en service à un seul bouton. La détection de position terminale, la détection d'obstruction et la limitation d'énergie assurent un mouvement fluide et une sécurité PL d. Les diagnostics intégrés permettent la maintenance conditionnelle pour réduire les temps d'arrêt imprévus, avec des données opérationnelles disponibles localement ou globalement. Les interfaces ouvertes s'intègrent aux PLC sur PROFINET ou PROFIBUS pour un contrôle transparent.
Gamme de produits :
Apprenez la marche à un seul bouton et la configuration automatique de la vitesse de caractérisation des portes tout en garantissant un comportement de conduite stable dès le premier jour.
Les données intégré peuvent être lues et évaluées localement ou globalement pour permettre une maintenance conditionnelle et éviter les arrêts imprévus.
Les fonctions de sécurité certifiées et la détection d'obstruction aident à protéger les personnes et les équipements, conformément aux normes EN ISO 13849‑1 PL d et EN ISO 14120.
Le système calcule et applique automatiquement la meilleure courbe de mouvement pour chaque porte, offrant un fonctionnement fluide et sans secousses.
Connectez-vous via PROFINET, PROFIBUS ou des interfaces relais aux PLC et CNC pour un contrôle et des diagnostics sans faille.
Les données opérationnelles sont accessibles pour une évaluation locale ou à distance, permettant des actions préventives et des plans de service plus intelligents