Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SINAMICS S220 ?

SINAMICS S220 est un système d'entraînement modulaire haut de gamme conçu pour la précision, la fiabilité et l'intégration transparente dans les systèmes d'automatisation. Compact mais puissant, il offre des performances dynamiques dans tous les secteurs, des machines-outils à l'intralogistique. Avec des services numériques avancés tels que la simulation, la maintenance prédictive et la surveillance de l'état, cela aide à réduire les délais de projet, à augmenter la disponibilité et à optimiser la consommation d'énergie.

Le portefeuille SINAMICS S220 comprend :

  • Modules format livre
  • Modules de châssis
  • Modules universels
  • Modules d'armoires

Principaux avantages

Icône puissante

Puissant

De taille compacte. Exceptionnel en performance. De nouvelles normes pour la performance dans un encombrement réduit. Dimensions considérablement réduites et capacités d'entraînement avancées. Efficacité robuste et intégration intelligente.

Système de sécurité Sinamics G220 au design épuré mettant l'accent sur la protection technologique avancée et les caractéristiques de sécurité.

Précis

Atteindre un maximum de précision et de fiabilité. Des fonctionnalités de sécurité avancées et des fonctions de sécurité complètes garantissent un contrôle des mouvements sûr, précis et cohérent, même pour les tâches les plus exigeantes.

Bannière de batterie SITEP DC-USV - Intégration

Progressif

Découvrez des performances de niveau supérieur et une intégration transparente. SINAMICS S220 redéfinit la technologie d'entraînement avec une connectivité holistique et une architecture prête pour l'avenir — permettant à vos applications de garder une longueur d'avance.

Modules de taille de livre

Modules de châssis

Modules universels

Modules d'armoires

Gamme de puissance jusqu'à 110 kW

Gamme de puissance jusqu'à 900 kW (jusqu'à 6,984 kW en connexion parallèle)

Couvre 14 modules moteurs et 12 modules de ligne active

Gamme de puissance jusqu'à 6,984 kW (connexion parallèle)

conception refroidie par air

conception refroidie par air

conception refroidie par air

Testé sur type et prêt à l'emploi

Prend en charge CU320-3, SIMATIC DC, SINUMERIK NCU

Configuration modulaire avec modules de ligne/moteur

Idéal pour une mise en service rapide et une large gamme d'applications

Système d'armoire modulaire pour une évolutivité sans faille

Idéal pour la robotique, l'emballage et la fabrication additive

Parfait pour l'intégration dans des solutions d'armoires de commande personnalisées

Réduction de la largeur et de la hauteur de l'armoire pour économiser de l'espace

Capacités en vedette

Select...
A control tower with a large screen displaying a car and a person in the background.

SINAMICS S220 dans l'industrie automobile

SINAMICS S220 établit de nouvelles normes dans la fabrication automobile : Le contrôle précis de la vitesse multiaxe et la récupération avancée avec stockage de circuits intermédiaires augmentent l'efficacité énergétique sur les lignes de production dynamiques. La conception compacte minimise l'espace dans les armoires dans les systèmes haute densité. L'intégration transparente de TIA, l'évolutivité modulaire et les diagnostics en temps réel prennent en charge les changements de variantes rapides, la maintenance prédictive et les déploiements normalisés à l'échelle mondiale.

Explorez les ressources

Catalogues & brochures

Catalogue D 21.4 | SINAMICS S120, SINAMICS S220 et SIMOTICS

Catalogue en ligne

Brochure | SINAMICS Variateurs de fréquence — Conduite d'applications de nouvelle génération