Pourquoi SINAMICS S210 ?
Le SINAMICS S210 est un système d'entraînement servo polyvalent conçu pour les applications complexes et dynamiques de contrôle de mouvement dans la gamme de puissance de 50 W à 7 kW, de l'emballage, de la manutention et de l'impression numérique au traitement du bois, des plastiques et de la céramique. Composé d'un servomoteur et d'un servomoteur, il offre une précision, des performances et une sécurité maximales avec une ingénierie, une maintenance et une mise en service rationalisées.