Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi le système de servocommande SINAMICS S200 ?

Le SINAMICS S200 est un système de servocommande haute performance optimisé pour l'automatisation de base et les applications efficaces de contrôle de mouvement. Il permet d'augmenter la productivité et d'améliorer l'efficacité à moindre coût en équilibrant les fonctionnalités optimisées pour les performances et la facilité d'utilisation. Cette solution de système holistique comprend un servomoteur SINAMICS S200, un servomoteur SIMOTICS S-1FL2 et des câbles Motion Connect.

Principaux avantages

Optimisez vos performances

Réponse optimisée avec un cycle de contrôleur de courant rapide et une communication PROFINET IRT avec les contrôleurs. Alimentation optimisée avec jusqu'à 350 % de capacité de surcharge. Précision optimisée avec encodeur haute résolution jusqu'à 21 bits.

Utiliser avec facilité

Commandez simplement avec une commande de frein de maintien intégrée et une résistance de frein. Effectuer des tâches d'ingénierie via le serveur Web et SINAMICS Startdrive. La mise en œuvre est simple avec des normes et des certifications mondiales.

Préparez vos opérations pour l'avenir

Des solutions matérielles flexibles et une offre TIA complète garantissent la compatibilité avec votre système. Numérisez votre travail avec des simulations de machines avec SINAMICS DriveSIM.

Système de servocommande SINAMICS S200

SINAMICS S200 Système de servocommande de base

Gamme de puissance

200 V... 240 V 1/3 CA 0,1 kW... 1 kW

380 V... 480 V 3 C.A. 0,2 kW... 7 kW

200 V... 240 V 1/3 CA 0,1 kW... 1 kW

Cycle du régulateur de vitesse

125μs

125μs

Catégorie EMC

C2 avec filtre de ligne externe

C2 avec filtre de ligne externe

Fonctions de sécurité

STO, SS1-t via terminaux (SIL 3/PL e)

non.

Moteurs

Gamme de moteurs

SIMOTICS S-1FL21 Faible inertie

SIMOTICS S-1FL22 Inertie moyenne

SIMOTICS S-1FL23 Inertie élevée

Tuque

Mn : 0.16 — 33.4Nm

Systèmes de codage

Encodeur absolu monocœur 17 bits/21 bits
Encodeur absolu multitour 21 bits+ 12 bits

Degré de protection

IP65 (pour la hauteur d'arbre 20/30/40 est IP54, IP65 en option)

Technologie de connexion du moteur

Raccordement moteur à un seul poussoir pour moteurs à faible et moyenne inertie

Capacités en vedette

Explore resources

Catalogues & brochures

Catalogues D 37.1 | Système de servocommande SINAMICS S200

Catalogue en ligne

Brochure | Système de servocommande SINAMICS S200

Brochure | Présentation des lecteurs de fréquence SINAMICS

Brochure | Systèmes de contrôle de mouvement évolutifs pour les applications d'automatisation de base