Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi les SINAMICS S150 cabinet units ?

Les applications industrielles nécessitent un contrôle précis et dynamique et une gestion efficace de l'énergie, en particulier avec des freinages fréquents. SINAMICS S150 fournit un contrôle de vitesse haute performance avec précision et dynamique, garantissant des processus fiables et reproductibles.

Que ce soit avec des presses, des centrifugeuses, des bandes transporteuses, des bancs d'essai ou des grues, le SINAMICS S150 répond aux exigences les plus élevées pour les séquences de processus avec des processus dynamiques et reproductibles. Donc quel que soit le processus que vous exécutez (de l'automobile à l'exploitation minière en passant par la nourriture et la nutrition en passant par les métaux et les produits chimiques), cela fonctionne de la même manière à chaque fois sans variation.

Principales caractéristiques :

  • Unités d'armoires prêtes à raccorder dans une armoire de commande standard
  • Adaptable aux exigences respectives
  • Impression de courants réseau presque sinusoïdaux par un contrôle de courant rapide ; robuste en cas de fluctuations de tension secteur
  • Possibilité de compensation de puissance réactive (inductive ou capacitive)

Principaux avantages

Optimiser les performances pour les applications exigeantes

Déployer des SINAMICS S150 cabinet units compactes pour les variateurs de vitesse dans la construction de machines et l'ingénierie d'usine. Atteindre un contrôle de vitesse haute performance avec précision et dynamique, même dans les applications avec des cycles de freinage fréquents.

Améliorez l'efficacité et la fiabilité grâce à la numérisation

Gagnez en efficacité et en fiabilité dans la planification, l'exploitation et la maintenance grâce à la numérisation. Optimisez les processus de développement et permettez une planification de la maintenance axée sur la demande pour une productivité accrue dans l'ensemble de vos opérations.

Simplifier la configuration et rationaliser les opérations

Intégrez des armoires compactes prêtes à raccorder dans votre armoire de commande standard. Adaptez-vous aux exigences spécifiques avec un ensemble d'options complet. Accédez facilement à tous les modules de l'appareil pour une grande convivialité et une facilité d'utilisation élevées.

Capacités en vedette