Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi les SINAMICS S120 Cabinet Modules ?

Les SINAMICS S120 Cabinet Modules finement évolutifs fournissent une solution d'entraînement modulaire et puissante pour une large gamme d'applications. Disponibles avec refroidissement par air et liquide, ils s'adaptent à divers environnements tout en offrant une efficacité énergétique élevée et un fonctionnement rentable.

Sur la base d'un principe modulaire, les modules d'armoire individuels peuvent être combinés pour créer des unités de transport préconfigurées ou des solutions personnalisées pour n'importe quelle installation ou système. Robuste et fiable, le système prend en charge une disponibilité opérationnelle élevée tout en maintenant une installation et une mise en service simples.

Marine vessel in the ocean with compact SINAMICS S120 Cabinet Modules installed.

Principaux avantages

Configurez la solution idéale

Avec une conception modulaire, les SINAMICS S120 Cabinet Modules peuvent être combinés pour répondre aux besoins spécifiques de votre application d'entraînement. Les unités de transport préconfigurées réduisent le temps d'installation et simplifient l'intégration dans n'importe quelle installation ou système.

Réduisez les coûts opérationnels

Le refroidissement à haut rendement des modules refroidis par liquide et l'échange d'énergie via la liaison CC commune réduisent la consommation d'énergie et les émissions de CO2. Les composants et les modules d'alimentation facilement accessibles rendent la maintenance rapide et rentable.

Cela dépend de la fiabilité à long terme

Les SINAMICS S120 Cabinet Modules sont conçus pour la durabilité mécanique et la stabilité opérationnelle. Les composants sont minutieusement testés et les mesures EMC sont intégrées, ce qui vous donne un système robuste qui fonctionne de manière fiable.

Capacités en vedette