Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SINAMICS S120 ?

Le convertisseur de fréquence modulaire SINAMICS S120 est le système modulaire pour les applications de contrôle de mouvement hautes performances dans la construction d'installations industrielles et de machines. Avec SINAMICS S120, vous sélectionnez un système qui offre les meilleures performances, productivité et flexibilité. Avec ce système modulaire, vous pouvez rapidement et simplement configurer le système d'entraînement qui correspond parfaitement à vos besoins pour presque toutes les applications d'entraînement. Le système SINAMICS S120 est disponible dans les variantes suivantes :

  • SINAMICS S120 Taille de bloc
  • SINAMICS S120 Format
  • SINAMICS S120 M
  • SINAMICS S120 Châssis DC/AC
  • SINAMICS S120 Châssis -2 DC/AC
  • Châssis SINAMICS S120 AC/AC
  • SINAMICS S120 Cabinet Modules
  • Modules d'armoires SINAMICS S120 - 2

Principaux avantages

Améliorez votre efficacité

Les informations et les messages de diagnostic sont affichés en texte clair facile à comprendre et en plusieurs langues. La fonctionnalité de l'appareil peut être mise à jour à partir de n'importe quel PC compatible réseau (localement ou par accès à distance).

Réduction de vos coûts

Coûts de cycle de vie réduits lors de l'exploitation des installations et des systèmes. Tous les composants peuvent être paramétrés, programmés et mis en service avec la plateforme d'ingénierie Totally Integrated Automation (TIA) sans aucune discontinuité du système.

Répondre aux besoins de votre système

SINAMICS S120 permet de combiner librement la puissance et les performances de contrôle en boucle fermée, offrant une plus grande flexibilité grâce à l'intelligence de contrôle centralisée en boucle fermée. Les performances pour le contrôle vectoriel et servo peuvent être sélectionnées librement.

Capacités en vedette