Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi SINAMICS G210 ?

Le SINAMICS G210 représente la prochaine génération en matière de technologie d'entraînement. En tant que polyvalent polyvalent pour diverses exigences de mouvement continu, il couvre un large éventail d'industries et d'applications - du déplacement et du positionnement aux tâches de traitement en passant par la compression. Il combine une intégration transparente, des fonctions de sûreté et de sécurité intégrées avec une grande flexibilité, permettant aux OEM de gérer diverses applications avec un seul produit évolutif.

Visuel à clé SINAMICS G210
SINAMICS G210 - Versatile - Icône

Polyvalent

Couvrez plusieurs applications à mouvement continu avec une seule série de lecteurs. L'ouverture du moteur, les options modulaires et la communication flexible permettent au SINAMICS G210 de s'adapter à diverses exigences tout en réduisant la complexité du système.

SINAMICS G210 - Sans couture - Icône

Sans faille

L'intégration de bout en bout dans l'environnement d'automatisation de Siemens assure des flux de travail cohérents, de la sélection à l'exploitation. Les outils intégrés et la connectivité réduisent les efforts d'ingénierie, accélèrent la mise en service et simplifient la maintenance.

SINAMICS G210 - Résilient - Icône

Résilient

Les fonctions intégrées de sécurité et de cybersécurité protègent les machines, les données et les processus tout au long de leur cycle de vie. Les normes certifiées et les fonctionnalités de disponibilité garantissent un fonctionnement fiable dans des environnements industriels exigeants.

Derrière le lecteur - SINAMICS G210

Une excellente technologie commence par des gens formidables. Rencontrez les personnes qui alimentent SINAMICS G210 et découvrez les idées, l'expertise et la technologie derrière notre polyvalent polyvalent, conçu pour aider les constructeurs de machines à façonner la prochaine génération de machines.

Gamme de tension/ Gamme de puissance

3AC 380-500V : 1,1 à 75kW

Degré de protection

IP20/UL Type ouvert

Commande de moteur

U/f, contrôle du courant de flux (FCC), contrôle vectoriel (vitesse) avec codeur à deux, contrôle vectoriel (couple) avec codeur à deux, contrôle de couple avec encodeur
pour ASM, SRM, PEM

Communication

CM-PN : PROFINET (RT, MRP et Redondance S2), Modbus TCP/LP, Ethernet/LP

CM-DP : PROFIL DP

CM-RS485 : Modbus RTU

Connectivité OPC UA

Fonctions de sécurité

Intégré : Safe Torque Off (STO), Safe Stop 1 (SS1-t) jusqu'à SIL 3/Ple/ Catégorie 4 via des terminaux ou ProFIsafe

SINAMICS Safety Integrated Licence étendue : SLS, SDI, SSM, SS1 (sans encodeur)

Ingénierie et accès

TIA Portal/Intégration SINAMICS Startdrive, serveur web intégré, SIMATIC PCS 7/ SIMATIC PDM avec forfait FDI Basic, accès Wi-Fi via Smart Adapter

Capacités en vedette

S'adapter aux diverses exigences des applications

Adaptez l'entraînement de manière flexible aux différentes machines et exigences. Avec des options matérielles et logicielles évolutives, l'ouverture du moteur et la conformité aux normes mondiales, le SINAMICS G210 prend en charge un large éventail d'applications tout en permettant des solutions standardisées sur les machines et les marchés.

SINAMICS G210 Modules en option et licences logicielles

Protégez les opérations en toute sécurité

Assurer un fonctionnement sûr et sécurisé de la machine avec des mécanismes de protection intégrés. Le SINAMICS G210 combine des fonctions de sécurité certifiées jusqu'à SIL 3/PL e/Cat. 4 et la cybersécurité avec la certification SL-C 2 selon IEC 62443-4-2, aidant à protéger les machines, les données et les processus tout au long du cycle de vie.

Lecteur SINAMICS avec superlays numériques illustrant les fonctions de sécurité intégrées et la protection de la cybersécurité

Activer le contrôle moteur haute performance

Atteindre un rendement élevé et un contrôle précis sur différents types de moteurs. Le SINAMICS G210 prend en charge les moteurs à induction, PMSM et à réluctance synchrone, y compris les classes IE4 et IE5 à haut rendement, garantissant des performances optimales via des fonctions logicielles pour une large gamme d'applications.

Commande SINAMICS illustrant la commande avancée du moteur pour un rendement élevé sur différents types de moteurs

Simplifier l'ingénierie et l'exploitation

Réduisez les efforts d'ingénierie et simplifiez le fonctionnement avec des outils intégrés, une intégration système conviviale et un accès intuitif. Le SINAMICS G210 dispose d'une intégration native TIA Portal via Startdrive et d'un serveur Web intégré, permettant une mise en service rapide, un paramétrage facile et des diagnostics efficaces.

SINAMICS G210 Digital Twin hybride avec lignes

Découvrez comment les autres utilisent SINAMICS G210

Select...

SINAMICS G210 dans les machines générales

Standardisez divers concepts de machines avec une plateforme d'entraînement flexible. Des convoyeurs et compresseurs aux mélangeurs et centrifugeuses, le SINAMICS G210 permet des conceptions de machines évolutives et performantes. L'ingénierie intégrée, les outils numériques et l'intégration transparente du système aident à réduire la complexité et à adapter les machines aux exigences changeantes.

Une grille de cubes bleus disposés dans un espace tridimensionnel stylisé.

Foire aux questions

Ressources supplémentaires

Catalogues & Brochures

Catalogue D 36.3 | Convertisseurs pour entraînements à axe unique

Catalogue en ligne | SiePortal

Brochure | SINAMICS G210

Brochure | Production d'applications de nouvelle génération