Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Téléchargez la brochure du produit ici

En savoir plus sur les caractéristiques et les capacités de ce produit.

Conteneur d'article - ONE - Pourquoi l'onduleur de base SINAMICS G200 ?

L'onduleur de base SINAMICS G200 est un onduleur économique basé sur Ethernet développé sur une plateforme de nouvelle génération Siemens, couvrant une gamme de puissance de 0,37 kW à 7,5 kW. Il dispose d'un algorithme de contrôle moteur avancé, prenant en charge le V/f haute performance et le contrôle vectoriel sans capteur.

L'onduleur mesure seulement 60-100 mm de large et est intégré à Startdrive pour une interaction transparente dans TIA Portal. Il prend en charge plusieurs méthodes de mise en service via TIA, serveur Web et panneau LCD.

sinamics-g200-basic-inverter-product-photo-mhero-1280x720

Excellent prix pour le marché chinois

Notre onduleur PROFINET d'entrée de gamme présente une conception compacte avec unité de freinage intégrée, un câblage simple et une installation flexible pour vous aider à réaliser une intégration efficace du système.

Augmentez l'efficacité de la production

Un algorithme de contrôle moteur avancé assure une vitesse de moteur stable, permet un démarrage et un arrêt rapides, augmente le tempo de production et assure une production efficace.

Facile à utiliser

Le panneau d'affichage multiligne prend en charge la langue chinoise. Attendez-vous à une mise en service complète grâce à notre outil d'ingénierie basé sur le Web (aucune installation nécessaire).

Capacités en vedette

Installation côte à côte

L'onduleur de base prend en charge l'installation côte à côte, jusqu'à 45 ℃ sans dérailler.

Unité de freinage intégrée

Il n'y a pas besoin d'une unité de freinage externe. Connectez simplement l'onduleur à la résistance de freinage pour un freinage rapide du moteur.

Amélioration des performances de contrôle du moteur

L'onduleur de base est équipé de modes de commande multi-moteurs et d'un algorithme d'identification moteur amélioré. Il comprend le V/F, la commande d'entraînement standard, la commande dynamique, le mode ECO et plus encore.

Explorez des ressources supplémentaires et des produits connexes

Base de connaissances

Base de connaissances | SINAMICS G200 Basic onduleur