Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SINAMICS G120X ?

Maîtrisez les éléments : le convertisseur SINAMICS G120X est optimisé pour les pompes et les ventilateurs dans les systèmes d'eau et d'eaux usées ainsi que pour les applications CVC dans l'automatisation des bâtiments.

Ses fonctions spécialisées, comme le déragement et la détection de cavitation, aident à assurer un fonctionnement fiable et une protection de la pompe pour réduire vos coûts d'entretien globaux. Choisissez SINAMICS G120X pour la fiabilité et l'efficacité lorsque vous exécutez vos projets d'infrastructure.

Le convertisseur de fréquence se présente sous la forme d'une série complète de produits — standardisés et homogènes en ce qui concerne toutes les tensions d'alimentation et les types d'alimentation, et disponible dans une gamme de puissances allant de 0,75 kW à 630 kW. Les appareils sont conformes aux normes CEM mondiales et des longueurs de câble moteur allant jusqu'à 150 m sont autorisées tout en maintenant les valeurs limites CEM. La fonction de sécurité intégrée Safe Torque Off (STO) est certifiée selon SIL3.

Principaux avantages

Configure facilement

Vous pouvez rapidement intégrer SINAMICS G120X dans votre application de disque, car il est livré installé et prêt à fonctionner avec toutes les fonctionnalités essentielles. Profitez de la commande, de l'intégration, de la mise en service, du fonctionnement, de la configuration et des réglages simples.

Orer dans des environnements extrêmes

SINAMICS G120X est robuste et peut fonctionner dans la plupart des environnements : sa température de fonctionnement s'étend de -20°C à 60°C (selon la version exacte). Le convertisseur est conforme à IP20 avec une option pour IP21 en type ouvert UL.

Améliorez l'efficacité et réduisez les coûts

Les convertisseurs de fréquence ont une efficacité supérieure à 98%. La flexibilité des convertisseurs lors de la sélection d'un moteur approprié permet d'utiliser des moteurs à haut rendement pour des économies d'énergie maximales.

Capacités en vedette