La famille SINAMICS G120P fournit des solutions sur mesure pour les industries de la technologie du bâtiment et des procédés. Avec une plage de puissance particulièrement large de 0,37 kW à 630 kW et neuf tailles différentes, les convertisseurs offrent une flexibilité pour un large éventail de tâches. Ils sont conçus pour fonctionner avec les moteurs SIMOTICS GP, SIMOTICS SD de la gamme de moteurs VSD10 et SIMOTICS FD, créant un système cohésif pour un contrôle écoénergétique dans des applications exigeantes.
Qu'ils prennent en charge des ventilateurs pour l'alimentation et l'évacuation de l'air, des pompes pour les circuits de chauffage et de refroidissement ou des compresseurs pour machines frigorifiques, les convertisseurs sont parfaitement adaptés aux exigences particulières de la technologie du bâtiment et des applications industrielles.