Pourquoi SINAMICS G120C ?
Le SINAMICS G120C est un convertisseur de fréquence compact et polyvalent pour diverses applications. Avec son design convivial, il offre des fonctionnalités optimales dans un boîtier compact.
La fonction de sécurité Safe Torque Off intégrée du SINAMICS G120C permet d'économiser de l'espace et des coûts en vous permettant d'omettre les composants externes. Des couples élevés aux points de consignation basse fréquence sont possibles grâce à la commande vectorielle économe en énergie et sans capteur. Profitez d'une fonction intuitive de mise en service et de clonage en série à l'aide d'un module d'accès intelligent SINAMICS G120, BOP-2, ou d'une carte SD.
Avec sept tailles de cadre, il couvre une gamme de puissance de 0,55 à 132 kW.