Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SINAMICS G120 ?

SINAMICS G120 est un convertisseur de fréquence multifonctionnel modulaire fait pour diverses tâches telles que :

  • Systèmes de convoyage et grues empilables simples et hautement dynamiques
  • Processus continus avec une vitesse et une précision de couple élevées
  • Positionnement d'axes coordonnés individuels ou multiples

SINAMICS G120 est disponible en trois variantes de tension pour le raccordement aux réseaux 200 V, 400 V et 690 V. Il comprend un ensemble complet de sécurité des machines pour fournir un haut niveau de protection pour le module d'alimentation et le moteur.

Il s'intègre également de manière transparente avec Totally Integrated Automation (TIA Portal) et SINAMICS Startdrive, vous avez donc une ingénierie standard pour tous les disques.

Principaux avantages

Activer diverses applications

Avec une large gamme de puissance de 0,55 kW à 250 kW, ce système d'entraînement polyvalent est idéal pour les applications les plus diverses et les branches de l'industrie, et est disponible en versions basse, moyenne et haute tension.

Connectez-vous à votre système existant

Créez une combinaison de composants de votre choix (module d'alimentation, unité de commande, panneau de commande), puis connectez simplement des moteurs électriques et des systèmes de contrôle à votre système et votre environnement d'automatisation existant.

Réduire les risques

Mettre en œuvre de manière transparente les fonctions de sécurité conformément à SIL 2 (EN 61508) et PL d (EN ISO 13849-1). Obtenez la sécurité intégrée des machines avec Safety Integrated et les fonctions de sécurité, y compris STO, SS1, SBC, SLS, SDI et SSM.

Avantages en vedette