Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SINAMICS G115D ?

Réfléchissez aux complexités des applications de convoyeurs horizontaux avec SINAMICS G115D. Cette solution modulaire combine une boîte de vitesses, un moteur et un convertisseur de fréquence en un seul système d'entraînement distribué. Utilise le pour les applications de mouvement horizontal, y compris divers systèmes de convoyeurs.

SINAMICS G115D simplifie la connexion, la mise en service et le service avec un concept prêt-à-l' emploi pour une manipulation facile, une configuration rapide et un fonctionnement fiable. Il vous permet de :

  • Opérez dans des environnements difficiles avec protection IP66 et une large plage de températures
  • Rationalisez l'approvisionnement et le déploiement en commandant le système d'entraînement complet avec un numéro
  • Minimisez les temps d'arrêt grâce à la conception modulaire, permettant le remplacement du module électronique en moins de 15 minutes
  • Optimisez la mise en service à grande échelle, en contrôlant plus de 200 disques à partir d'une seule station à l'aide du serveur web PROFINET et de SINAMICS Multi Drive Manager

Principaux avantages

S'adapter aux divers besoins de transport horizontal

Notre conception modulaire s'adapte à toutes les applications de transport horizontal. Vous pouvez facilement réparer et redimensionner les configurations, et implémenter complètement le système dans l'environnement TIA pour une intégration et une adaptabilité transparentes.

Assurer un fonctionnement fiable dans des environnements difficiles

Résister aux environnements difficiles avec une protection contre la poussière et l'eau IP66 et un fonctionnement fiable à des températures de -30 à 55 °C. SINAMICS G115D offre des performances fiables dans des conditions difficiles et des espaces restreints.

Réduisez les coûts avec la commande de moteur distribuée

Contrôlez les moteurs directement sur l'application, en éliminant les armoires. Économisez les coûts de câble et améliorez la compatibilité électromagnétique, et distribuez la chaleur efficacement, améliorez l'efficacité et réduisez l'infrastructure grâce au refroidissement ambiant.

Capacités en vedette