Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi les systèmes d'entraînement SIMOTICS E ?

Les systèmes d'entraînement SIMOTICS E sont des systèmes mécatroniques intégrés pour la très basse tension qui automatisent et numérisent les processus de fabrication. Cette technologie d'entraînement de pointe augmente la flexibilité et la productivité pour les environnements d'automatisation industrielle. Notre système modulaire permet une ingénierie rapide et rentable de solutions d'entraînement personnalisées à partir de composants parfaitement adaptés, éliminant ainsi les travaux de développement coûteux :

  • Moteurs: Avec une plage de puissance allant jusqu'à 750 watts, nos moteurs à courant continu sans balais offrent une capacité de surcharge élevée et un fonctionnement fluide
  • Boîtes de vitesses: Créer un système d'entraînement parfaitement harmonisé avec des réducteurs planétaires et inclinés compatibles avec les moteurs SIMOTICS E
  • Convertisseurs: Les moteurs SIMOTICS E sont disponibles avec un convertisseur externe ou intégré pour une flexibilité maximale
An employee checks an industrial robot.</br>

Capacités en vedette

Select...
A warehouse with a conveyor belt system and a person operating a forklift.

SIMOTICS E dans l'industrie intralogistique

SIMOTICS E‑1EE1 et E‑1EV1 offrent une conception compacte, des performances élevées à basse tension et une forte efficacité pour les systèmes intralogistique. Ils offrent une longue durée de vie, peu d'entretien et sont idéaux pour le transport, le stockage et les systèmes de véhicules guidés automatisés, y compris les applications alimentées par batterie.

Explorez les ressources

Catalogues et brochures