Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi les DC Converters Sinamics ?

Alimentez vos processus industriels avec des convertisseurs CC SINAMICS conçus pour la performance, l'efficacité et la flexibilité.

DCM : 6 kW à 30 MW

DCP : Jusqu'à 250 kW à 1 000 V DC

Idéales pour la modernisation et le stockage d'énergie, elles disposent de tensions d'armature jusqu'à 950 V CA et d'un couplage DC-DC bidirectionnel. Combinant une technologie éprouvée de moteurs à courant continu avec un contrôle avancé, une connectivité PROFIBUS/PROFINET et une efficacité allant jusqu'à 98 %, ces convertisseurs offrent une conception compacte et une sécurité intégrée pour les environnements exigeants.

Principaux avantages

Prolongation de la durée de vie du système grâce à des améliorations évolutives

Moderniser les installations à courant continu existantes sans remplacer les moteurs, réduire les temps d'arrêt et les coûts d'investissement tout en respectant les normes de performance d'aujourd'hui.

Augmentez l'efficacité et réduisez les pics d'énergie

Atteindre jusqu'à 98 % d'efficacité et intégrer le stockage d'énergie pour lisser les charges de pointe, réduire les coûts opérationnels et améliorer la stabilité du réseau.

Améliorer le contrôle pour les processus hautes performances

Bénéficisez d'une régulation précise de la vitesse et du couple avec des unités de commande avancées et des cartes de commande d'entraînement pour les applications industrielles dynamiques.

Capacités en vedette