Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

SIMOVE Fleetmanager

Le SIMOVE Fleetmanager est conçu pour s'assurer que le processus de production et de logistique se déroule sans heurts et efficacement. Il peut gérer des flottes hétérogènes de véhicules guidés automatisés (AGV), de robots mobiles autonomes (AMR) et de véhicules habités qui utilisent différents protocoles de communication tels que VDA5050.

Pourquoi SIMOVE Fleetmanager ?

SIMOVE Fleetmanager est une solution logicielle de gestion de flotte évolutive et ouverte pour des systèmes de production et de logistique flexibles qui vous permet d'optimiser vos processus. Vous n'êtes plus dépendant d'un fabricant, mais êtes capable de contrôler plusieurs types de véhicules avec SIMOVE Fleetmanager. Le logiciel se connecte également facilement à divers systèmes hôtes informatiques via une API REST standardisée de gestion des ordres de transport (TOM). Grâce à une architecture ouverte, il est à l'épreuve du temps et peut être adapté à l'évolution des exigences.

Principaux avantages

Réduire les dépenses d'immobilisations

  • Maximisez l'efficacité grâce à de puissants algorithmes de répartition et de routage
  • Optimise le débit du système grâce à une gestion intelligente du trafic
  • Réduire l'investissement initial et les dépenses d'investissement globales

Être indépendant des fournisseurs

  • Empêcher la dépendance à l'AGV/AMR ou à d'autres fournisseurs de systèmes
  • Évitez les coûts d'exploitation élevés pour les solutions logicielles de boîte noire
  • Limiter le développement de logiciels individuels et répétitifs

S'adapter à l'évolution des besoins futurs

  • Architecture ouverte et à l'épreuve du futur
  • Activer l'adaptabilité et l'extensibilité
  • Plateforme de personnalisation puissante

Capacités en vedette

858813d0-4870-42eb-a971-04577c899980-Illustration-Manage-heterogeneous-systems-1280x720

Jumeau numérique pour une simulation facile

Évaluez et optimisez la taille et les stratégies de la flotte AMR avec des résultats reproductibles et fiables tout en identifiant et en résolvant facilement les problèmes logiques grâce à l'intégration virtuelle de SIMOVE Fleetmanager. En permettant une transition transparente de la simulation aux opérations réelles, cette approche réduit considérablement les temps de rampe et accélère l'efficacité du déploiement.Vous pouvez optimiser le flux de matériaux, la disposition et le nombre d'AGV et AMR grâce à la mise en service virtuelle en connectant l'instance réelle du SIMOVE Fleetmanager avec Plant Simulation.

Fonctionnalités pour rationaliser les opérations de votre flotte

Maximisez l'efficacité avec le puissant algorithme de répartition et de routage. En combinaison avec la gestion intelligente du trafic, qui optimise le débit du système, l'algorithme garantit les livraisons à temps. SIMOVE Fleetmanager offre également l'interopérabilité des AGV et AMR, des véhicules habités et d'autres machines, avec une intégration transparente de systèmes tiers.

c7cf7c71-da58-41b1-9a8e-59ba769895be-Illustration-Powerful-Dispatching-Routing-Algorithm-1280x720
7963b1f8-d034-444f-97a6-beb9d1a568bb-Icon-Sustainable-initiatives-1600x900

Plus de durabilité

SIMOVE Fleetmanager soutient le développement durable en optimisant l'efficacité énergétique avec des algorithmes de routage avancés. Grâce à une gestion intelligente de la charge, la durée de vie de la batterie peut être prolongée. Tirer parti de la simulation permet des opérations plus durables, réduisant en fin de compte l'utilisation des matériaux et améliorant les performances globales du système.