Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi les moteurs couple SIMOTICS T ?

Les moteurs couple SIMOTICS T sont des moteurs à pôle élevé, à excitation permanente. Intégrez-les directement dans les axes de rotation de votre machine pour un couple élevé, des vitesses optimales et une précision et une productivité accrues.

Les entraînements traditionnels nécessitent souvent des éléments de transmission mécaniques, ce qui entraîne des besoins en espace accrus, des installations complexes et une maintenance accrue. Les moteurs SIMOTICS T résolvent ce problème en s'intégrant directement dans la structure de votre machine, pour que vous puissiez :

  • Réduisez l'espace et simplifiez la maintenance, réduisez les coûts opérationnels et augmentez la disponibilité des machines
  • Atteignez des couples élevés à des vitesses optimales avec précision, ce qui augmente la productivité et le contrôle de vos machines
  • Obtenez une dynamique élevée et des temps d'accélération courts, permettant des performances fluides et réactives pour vos applications
A Siemens SIMOTICS-T torque motor is shown in a factory setting, highlighting its robust design and industrial application.

Principaux avantages

Augmentez la productivité et la disponibilité des machines

Maximisez la précision, la disponibilité, la productivité et l'efficacité de la machine avec les moteurs couple SIMOTICS T, offrant des couples élevés à des vitesses optimales pour un rendement amélioré et des performances fiables.

Réduisez la maintenance et optimisez l'espace d'installation

Intégrez les moteurs directement dans votre machine pour minimiser la maintenance et les coûts. Les moteurs couple SIMOTICS T éliminent les éléments de transmission mécaniques, réduisent les interfaces et optimisent l'espace d'installation.

Améliorer la dynamique du système et la qualité du contrôle

Obtenez une dynamique accrue et une qualité de contrôle efficace dans votre système grâce à la connexion directe du moteur. Avec des temps d'accélération courts et des caractéristiques de fonctionnement fluides, vous obtiendrez un fonctionnement précis et réactif de la machine.

CAPACITÉS EN VEDETTE

Avantages et applications de SIMOTICS T