Pourquoi SIMOTICS L ?
Les moteurs linéaires SIMOTICS L-1FN3 sont des entraînements linéaires compacts conçus pour les machines-outils hautes performances et les machines de production. Leur transmission de puissance sans usure répond aux exigences les plus élevées en matière de dynamique et de précision, ce qui se traduit par une précision de contour plus élevée. Ce système modulaire offre une densité de force énorme dans une conception compacte pour une dynamique et une précision maximales.
Avec un moteur linéaire, chaque mouvement s'intègre parfaitement
Mouvement linéaire de haute précision avec haute performance
La technologie d'entraînement direct linéaire évite largement les effets de l'élasticité, du jeu et de la friction, ainsi que l'oscillation naturelle dans le groupe motopropulseur. Cela se traduit par une réponse dynamique plus élevée et une précision accrue.

Densité de force énorme dans un design compact
Les moteurs SIMOTICS L-1FN3 sont des entraînements linéaires de conception compacte avec une forte densité de puissance/force.
Les vitesses de déplacement les plus élevées pour toutes les applications
Les moteurs SIMOTICS L-1FN3 refroidis par eau sont disponibles en deux versions - pour le fonctionnement en charge maximale et pour le fonctionnement en charge continue.
Extrêmement robuste contre les influences extérieures
Le grand espace d'air rend les moteurs extrêmement robustes contre les influences extérieures.
Composants d'entraînement sans usure
En raison de la transmission de puissance sans usure, les moteurs répondent aux exigences les plus élevées en matière de dynamique, de précision des contours et de précision.
Large gamme d'options sur les profils d'application
Le principe modulaire offre une gamme complète de variantes de moteurs, y compris des options refroidies à l'eau et à refroidissement naturel dans différentes tailles pour répondre aux différents besoins d'application.
Faibles coûts du cycle de vie des machines
La transmission de puissance sans usure et la conception à faible entretien contribuent à réduire les coûts de cycle de vie des machines dans lesquelles ces moteurs sont intégrés.